|
|
|
XMAV12L2135
XMA - Pressostaat - 12 bar - Verstelbare schaal - 1xWisselcontact
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Type druksensor
|
Elektromechanische druksensor
|
Naam druksensor
|
XMA
|
Herhaalbaarheid van drukmeting
|
12 bar
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O snap action
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Lucht (0…55 °C)
Zoetwater (0…55 °C)
Zoutwater (0…55 °C)
|
Type vloeistofverbinding
|
G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
|
Ingang kabel
|
2 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 conform aan NF C 68-300
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
|
Electrical circuit type
|
Stuurkring
|
In toegekende stroomsterkte
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Instelling
|
Extern
|
Kleur deksel
|
Transparant
|
Drukschakelaar type werking
|
Regeling tussen 2 drempelwaarden
|
Type schaal
|
Vast differentieel
|
Lokale display
|
Zonder
|
Kast materiaal
|
PC geïmpregneerd met Lexan 123
|
Instelbereik hoge instelling
|
1,3…12 bar
|
Instelbereik lage instelling
|
0,3…10,3 bar
|
Drukschakelaar
|
Diafragma
|
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst.
|
1,7 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling
|
1 bar
|
Vernietigingsdruk
|
30 bar
|
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof
|
Gechromateerde zinklegering
Met canvas bedekt nitril
|
Maximaal toegelaten incidentele druk
|
27 bar
|
Complementair
Height
|
113 mm
|
Width
|
57 mm
|
Depth
|
97,5 mm
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Maximaal toegelaten druk (per cyclus)
|
15 bar
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG (gl)
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
10 cyc/mn
|
Ui nom. isolatiespanning
|
500 V conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
3,5 %
|
Net weight
|
0,43 kg
|
Omgeving
Standards
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Product certifications
|
CCC
UL
CSA
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 536
|
IP beschermingsgraad
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,1 cm
|
Package 1 Width
|
16,7 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
512,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
74,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
64,4 kg