Schneider-Electric
XMAZL001 foto- dataprocessor
XMAZL001
Bevestigingsbeugel - Accessoires XMA pressostaat
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110249330
VANDAAG
MEI 17, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product OsiSense XM
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Bestemming toebehoren Elektromechanische vacuümschakelaar
Elektromechanische drukschakelaar
Complementair
Type toebehoren Beugel
Compatibiliteit product XMA
XMX
XMP
Net weight 0,035 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 5,300 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 39,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 577,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months