|
|
|
XMLA020A2S12
XMLA - Pressostaat - 20 bar - Vaste schaal - 1xWisselcontact
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Product or component type
|
Elektromechanische druksensor
|
Type druksensor
|
Elektromechanische druksensor
|
Device short name
|
XMLA
|
Herhaalbaarheid van drukmeting
|
20 bar
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Lucht (0…70 °C)
Zoetwater (0…70 °C)
Hydraulische olie (0…70 °C)
|
Type vloeistofverbinding
|
G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemterminals, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 connector ISO M20
|
Kaliber AWG
|
AWG 20...AWG 14
|
Ingang kabel
|
Kabelwartel 7…13 mm
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Drukschakelaar type werking
|
Detectie van 1 enkele drempel
|
Electrical circuit type
|
Stuurkring
|
Type schaal
|
Vast differentieel
|
Lokale display
|
Met
|
Instelbereik hoge instelling
|
1…20 bar
|
Instelbereik lage instelling
|
0,6…19 bar
|
Maximaal toegelaten incidentele druk
|
45 bar
|
Vernietigingsdruk
|
90 bar
|
Drukschakelaar
|
Diafragma
|
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof
|
Koper
Nitril
Zinklegering
|
Kast materiaal
|
Zinklegering
|
In toegekende stroomsterkte
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conform aan IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conform aan IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conform aan IEC 60947-5-1
|
Complementair
Natuurlijke differentieel bij lage instelling
|
0,4 bar (+/- 0,2 bar)
|
Natuurlijke differentiaal bij hoge instelling
|
1 bar (+/- 0,1 bar)
|
Maximaal toegelaten druk (per cyclus)
|
25 bar
|
Type aansluitblok
|
4 aansluitklemmen
|
Maximale operationele snelheid
|
120 cyc/mn
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
2 %
|
Ui nom. isolatiespanning
|
300 V conform aan UL 508
500 V conform aan IEC 60947-1
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Werking hulpcontacten
|
Snap action
|
Contact materiaal
|
Zilveren contacten
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 mOhm conform aan IEC 255-7 category 3
25 mOhm conform aan NF C 93-050 methode A
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG (gl)
|
Mechanical durability
|
5000000 cycles
|
Instelling
|
Extern
|
Height
|
113 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Width
|
35 mm
|
Net weight
|
0,685 kg
|
Omgeving
Standards
|
UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Product certifications
|
CSA
CCC
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Beschermende behandeling
|
TC standaardversie
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Trillingsweerstand
|
4 gn (f = 30…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 1140
Klasse I conform aan IEC 536
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,200 cm
|
Package 1 Weight
|
714,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,423 kg