|
XMLEZM01
Digitale display-1 tot 0 bar
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Type toebehoren
|
Display
|
Type display
|
Digitale weergave
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Compatibiliteit product
|
XMLE analoge druksensoren -1…0 bar, stekkertype: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
|
Complementair
Net weight
|
0,1 kg
|
Height
|
66 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Width
|
92 mm
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to EN/IEC 60529
|
Trillingsweerstand
|
35 gn (f = 60…2000 Hz)
5 gn (f = 25…200 Hz)
|
Ambient air temperature for operation
|
-15…80 °C
|
Standards
|
EN 50082
CE
EN 50081
|
Product certifications
|
CSA
UL
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g