Schneider-Electric
XMLZL003 foto- dataprocessor
XMLZL003
Gekartelde instelknop - Ø 36mm - Accessoires XML pressostaat
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110737745
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Nautilus
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Bestemming toebehoren Elektromechanische vacuümschakelaar
Elektromechanische drukschakelaar
Productspecifieke toepassing Past op aanpassingsschroeven voor eenvoudiger instelling
Complementair
Type toebehoren Instelknop
Omschrijving toebehoren Ø 36 mm geribde instelknop
Compatibiliteit product XMLA
XMLB
XMLC
XMLD
Net weight 0,01 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Package 1 Weight 8,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 127,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months