Schneider-Electric
XMLZL005 foto- dataprocessor
XMLZL005
Hydraulisch blok, te monteren op manifold - Accessoires XML pressostaat
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110737806
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Nautilus
Categorie toebehoren Vervangende onderdelen
Bestemming toebehoren Vloeistofverdeelstuk
Complementair
Type toebehoren Hydraulisch blok
Omschrijving toebehoren Hydraulisch blok
Compatibiliteit product XMLA
XMLB
XMLD
XMLC
Montage product Basismontage op vloeistofverdeelstuk
Net weight 0,24 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 350,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months