Schneider-Electric
XMLZL011 foto- dataprocessor
XMLZL011
Afscherming - Lood verzegelbaar - Accessoires XML pressostaat
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110704006
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Nautilus
Categorie toebehoren Beveiligingstoebehoren
Bestemming toebehoren Elektromechanische drukschakelaar
Elektromechanische vacuümschakelaar
Productspecifieke toepassing Verhinderen van toegang door onbevoegden aan aanpassingsschroeven
Complementair
Type toebehoren Afdekplaat
Omschrijving toebehoren Beschermkap loodverzegelbaar
Compatibiliteit product XMLA
XMLB
XMLD
XMLC
Net weight 0,03 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months