|
XMPA06B2242
XMP - Druksensor - 6 bar - G 3/8 female - 2xVerbreekcontact - Geen bediening
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Type druksensor
|
Elektromechanische druksensor
|
Naam druksensor
|
XMP
|
Herhaalbaarheid van drukmeting
|
6 bar
|
Type vloeistofverbinding
|
G 3/8 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Lucht (0…70 °C)
Zoetwater (0…70 °C)
Zoutwater (0…70 °C)
|
Ingang kabel
|
2 ingangen met geïntegreerde Pg 13,5 kunststof kabelwartel, buitendiameter kabel: 9…13 mm conform aan NF C 68-300
|
Type en samenstelling contact
|
2 NC snap action
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Drukschakelaar type werking
|
Regeling tussen 2 drempelwaarden
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: minimum : 2 x 4 mm²
|
Electrical circuit type
|
Vermogenskring
|
Type schaal
|
Regelbaar differentieel
|
Lokale display
|
Zonder
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Instelbereik lage instelling
|
0,2…4,8 bar
|
Instelbereik hoge instelling
|
1…6 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling
|
0,8 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst.
|
1,2 bar
|
Mogelijke differentiaalmaximum bij hoge instelling
|
4,2 bar
|
Vernietigingsdruk
|
30 bar
|
Type decompressieklep
|
Zonder
|
Control type
|
Zonder
|
Type aansluitblok
|
4 aansluitklemmen
|
Drukschakelaar
|
Diafragma
|
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof
|
Met canvas bedekt nitril
Gechromateerde zinklegering
|
Kast materiaal
|
PA geïmpregneerd m. vezelglas
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
10 cyc/mn
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
3,5 %
|
Ui nom. isolatiespanning
|
500 V conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
500000 cycles 3 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
600000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 230 V AC 3 fases
700000 cycles 2,2 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Instelling
|
Geribde knop en moer
|
Net weight
|
0,43 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NC
|
Depth
|
98 mm
|
Height
|
106 mm
|
Width
|
57 mm
|
Omgeving
Product certifications
|
EAC
|
Standards
|
IEC 60947-4-1
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
3 gn (f = 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
11,400 cm
|
Package 1 Length
|
16,800 cm
|
Package 1 Weight
|
510,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,601 kg