Schneider-Electric
XMPE12C2431C200 foto- dataprocessor
XMPE12C2431C200
OsiSense XM - Drukschakelaar - 12 bar - 4xG 1/4 vrouwelijk - 3NC - ON/OFF knop
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110710939
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Pressure sensors XM
Type druksensor Elektromechanische druksensor
Naam druksensor XMP
Herhaalbaarheid van drukmeting 12 bar
Type vloeistofverbinding 4 x G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
Gecontroleerde vloeistof Lucht (0…70 °C)
Zoetwater (0…70 °C)
Zoutwater (0…70 °C)
Ingang kabel 2 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 conform aan NF C 68-300
Type en samenstelling contact 3 NC snap action
Productspecifieke toepassing Bulkverpakking
Drukschakelaar type werking Regeling tussen 2 drempelwaarden
Elektrische aansluiting Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: minimum : 2 x 4 mm²
Electrical circuit type Vermogenskring
Type schaal Regelbaar differentieel
Lokale display Zonder
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 10
Complementair
Instelbereik lage instelling 0,3…10,3 bar
Instelbereik hoge instelling 1,3…12 bar
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling 1 bar
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst. 1,7 bar
Mogelijke differentiaalmaximum bij hoge instelling 8,4 bar
Vernietigingsdruk 30 bar
Type decompressieklep Snelkoppeling voor klep
Control type ON/OFF-knop
Type aansluitblok 6 aansluitklemmen
Drukschakelaar Diafragma
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof Met canvas bedekt nitril
Gechromateerde zinklegering
Kast materiaal PA geïmpregneerd m. vezelglas
Werkingspositie Eender welke positie
Maximale bedrijfsfrequentie 10 cyc/mn
Herhalingsnauwkeurigheid 3,5 %
Ui nom. isolatiespanning 500 V conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen 25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
Elektrische duurzaamheid 1000000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
500000 cycles 3 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
600000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 230 V AC 3 fases
700000 cycles 2,2 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
Mechanical durability 1000000 cycles
Instelling Moer
Net weight 0,45 kg
Beschrijving klemmen ISO n°1 (5-6)NC
(1-2)NC
(3-4)NC
Depth 98 mm
Height 138 mm
Width 57 mm
Omgeving
Product certifications EAC
Standards IEC 60947-4-1
CE
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Trillingsweerstand 3 gn (f = 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad IP54 conforming to IEC 60529
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 31,5 cm
Package 1 Length 32,5 cm
Package 1 Weight 525,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 11,260 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist