Schneider-Electric
XMPZ33 foto- dataprocessor
XMPZ33
Membraan - Accessoires XMP pressostaat 25 bar
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110602180
VANDAAG
MEI 17, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Nautilus
Categorie toebehoren Vervangende onderdelen
Bestemming toebehoren 25 bar drukschakelaar
Complementair
Type toebehoren Diafragma
Omschrijving toebehoren Diafragma
Compatibiliteit product XMP
XMX
XMA
Net weight 0,005 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 5 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months