Hoofd
Range of product
|
Harmony XPE
|
Product or component type
|
Voetschakelaar
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type voetschakelaar
|
Dubbele voetschakelaar
|
Device short name
|
XPEM
|
Voorziene uitrusting
|
Kap
|
Triggermechanisme
|
Zonder uitschakelmechanisme
|
Werking contacten
|
2 stappen + 1stap
|
Type en samenstelling contacten
|
2 NO + 3 NC
|
Colour
|
Blauw
|
Complementair
Positieve opening
|
Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage K
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemaansluitklem, <= 1 x 2.5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklemaansluitklem, <= 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Kalbelinvoer
|
2 tapingangen voor plug-in 16 kabelpakkingbus
|
Mechanical durability
|
15000000 cycles
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui nom isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan NF C 20-040 groep C
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan VDE 0110 groep C
300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
10 A smeltpatroon type gG conform aan VDE 0660-200
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
10 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
4 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
7 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
|
Net weight
|
5,9 kg
|
Omgeving
Standards
|
NF E 09-031
|
Product certifications
|
FIMKO
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
150 gn conform aan NF E 09-031
20 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan EN/IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP669 conforming to NF C 20-010
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,0 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
7,07 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,336 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
4
|
Package 3 Height
|
50,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
41,928 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|