|
|
|
XPSAC3721P
Preventa Safety - Veiligheidsmodule - Noodstop - 230V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa Safety automation
|
Product or component type
|
Preventa-veiligheidsmodule
|
Naam veiligheidsmodule
|
XPSAC
|
Toepassing veiligheidsmodule
|
Voor noodstop en schakelcontrole
|
Functie module
|
Noodstop
Controle schakelaar
|
Veiligheidsniveau
|
Can reach PL e/category 4 conform aan EN/ISO 13849-1
Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
MTTFd = 210,4 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1
PFHd = 3,56E-9 1/h conform aan EN/IEC 62061
|
Starttype
|
Ongecontroleerd
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,2...2 x 1 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
|
Outputtype
|
Relais opent onmiddellijk, 3 NO circuit(s), spanningsvrij
|
Aantal extra kringen
|
1 output in vaste toestand
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC - 15...10 %
|
Complementair
Voedingsfrequentie
|
50/60 Hz
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
6 VA AC
|
Spanning stuurkring
|
230 V
|
Uitschakelvermogen
|
180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
|
Uitschakelvermogen
|
1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
|
Thermische stroom output
|
6 Aper relais voor relais output
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10,5 A
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG of gL voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
6 A snel doorbranden voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
|
Minimale uitgangsstroom
|
10 mA voor relais output
|
Minimale outputspanning
|
16 V voor relais output
|
Maximale responstijd bij inputopening
|
100 ms
|
Ui nom isolatiespanning
|
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1
4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
|
Lokale signalering
|
2 LEDs
|
Stroomverbruik
|
25 mA bij 230 V AC bij aan voeding
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Net weight
|
0,21 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN/ISO 13850
EN 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
|
Product certifications
|
CSA
UL
TÜV
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,900 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,300 cm
|
Package 1 Weight
|
245,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,291 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|