Schneider-Electric
 
XPSEC foto- dataprocessor
XPSEC
Preventa terminals coding
EAN Code EAN Code: 
3606489601546
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Automatisering van harmony veiligheid
Type toebehoren Aansluitblok codeerbit
Compatibiliteit product Preventa-veiligheidsmodule
Complementair
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 30
Net weight 0,01 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 4,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 834,0 g