|
|
|
XPSMCMCO0000UB
Preventa - Communicatiemodule - USB - 24V DC - Schroefklemmen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
MODICON MCM
|
Product or component type
|
Niet-veilige communicatiemodule
|
Device short name
|
XPSMCM
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V - 20...20 % DC
|
Complementair
Vermogensdissipatie in W
|
3 W
|
Quality labels
|
CE
|
Bereik compatibiliteit
|
Preventa XPSMCM
|
Type connector
|
Mini B USB
|
Poortnummer
|
1
|
Toegangsmethode
|
Server
|
Transmissiesnelheid
|
12 Mbit/s
|
Protocol communicatiepoort
|
USB
|
Stroomverbruik
|
0.125 mA
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
5 m
|
Lokale signalering
|
LED groen met CONNECT markering voor in werking
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
2 vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
|
Sectie kabel
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met gegroefde ring
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 vast kabelzonder kabeluiteinde
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 vast kabelzonder kabeluiteinde
|
Montagesteun
|
Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
|
Width
|
22,5 mm
|
Hoogte
|
99 mm
|
Depth
|
114,5 mm
|
Gewicht product
|
0,3 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
cULus
RCM
TÜV
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…85 °C
|
Relative humidity
|
10…95 %
|
Pollution degree
|
2
|
Isolatie
|
250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan IEC 61800-5-1
|
Overvoltage category
|
II
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (bij contact) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 20 kV (live) conforming to IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Trilling bestendigheid
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 61496-1
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 16 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 61496-1
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Levensduur
|
20 yr
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,1 cm
|
Package 1 Weight
|
180,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,312 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|