|
|
|
XPSVNE1142P
Preventa Safety - Veiligheidsmodule XPSVN - Stilstandbewaking - 24V DC <= 60 Hz
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa Safety automation
|
Product or component type
|
Preventa-veiligheidsmodule
|
Naam veiligheidsmodule
|
XPSVNE
|
Toepassing veiligheidsmodule
|
Voor detectie snelheid nul
|
Functie module
|
Controle 3-fasige motor met ster-driehoek-inschakeling
Controle 3-fasige motor met variabel aantal polen en ster-driehoek-inschakeling
Controle 3-fasige motor + frequentieregelaar
Controle 3-fasige motor
Controle XPS AK
Controle ster-driehoek-motorstarter en beveiligingsschakelaar type XCS E
Controle dc-motor
|
Veiligheidsniveau
|
Can reach PL d/category 3 conform aan EN/ISO 13849-1
Kan SILCL 2 bereiken conform aan EN/IEC 62061
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
MTTFd = 124,1 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1
PFHd = 9,26E-9 1/h conform aan EN/IEC 62061
|
Product certifications
|
CSA
UL
TÜV
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC - 15...10 %
|
Outputtype
|
Relais, 1 NO + 1 NC circuit(s), spanningsvrij
|
Aantal extra kringen
|
2 outputs in vaste toestand
|
Complementair
Bestemming product
|
Voor motorvoeding <= 60 Hz
|
Maximale energieverbuik in W
|
3,5 W
|
Ingangsspanning
|
500 Vrms
|
Detectiegrens voor ingang
|
0,01...0,1 V
|
Uitschakelvermogen
|
180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
|
Uitschakelvermogen
|
1,2 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor NC-relais outputcircuit
1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor NO-relais outputcircuit
10 mA bij 48 V voor outputcircuit in vaste toestand
20 mA bij 24 V voor outputcircuit in vaste toestand
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
2,5 A voor relais output
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Minimale uitgangsstroom
|
10 mA voor relais output
|
Minimale outputspanning
|
17 V voor relais output
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1 en 2
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1
4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1 en 2
|
Lokale signalering
|
4 LEDs
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,2...1,5 mm² zonder kabeluiteinde, 2 draden
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,2...2,5 mm² zonder kabeluiteinde, 1 draad
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,25...1 mm² met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring, 2 draden
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,25...2,5 mm² met kabeluiteinde, met gegroefde ring, 1 draad
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,25...2,5 mm² met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring, 1 draad
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok flexibel kabel: 0,5...1,5 mm² met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring, 2 draden
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok vast kabel: 0,2...1 mm² zonder kabeluiteinde, 2 draden
Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok vast kabel: 0,2...2,5 mm² zonder kabeluiteinde, 1 draad
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Depth
|
114 mm
|
Height
|
99 mm
|
Width
|
45 mm
|
Net weight
|
0,5 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
286,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
72 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|