Schneider-Electric
XS1M18PC410D foto- dataprocessor
XS1M18PC410D
XS1 - Inductieve naderingsschakelaar - M18 - L=60mm - Sn 5mm - 12-24V DC - M12
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110955880
VANDAAG
MEI 16, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Naam serie Algemeen doel
Type sensor Inductieve afstandssensor
Naam sensor XS1
Sensor design Cilindervormig M18
Formaat 72 mm
Samenstelling lichaam Vast
Verzonken monteerbaarheid Verzonken monteerbaar
Materiaal Metaal
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 4-draads
Nominale perceptieafstand 5 mm
Digitale uitgangsfunctie 1 NO + 1 NC
Uitvoercircuit type DC
Digitaal uitgangstype PNP
Elektrische aansluiting Mannelijke connector M12, 4 pennen
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Schakelvermogen in mA <= 200 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
IP beschermingsgraad IP69K conform aan DIN 40050
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
Complementair
Type schroefdraad M18 x 1
Detectiezijde Frontaal
Materiaal frontplaat PPS
Kast materiaal Vernikkeld koper
Werkingszone 0…4 mm
Differentiaalslag 1...15% van Sr
Status LED Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen 9…36 V DC
Schakelfrequentie <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (gesloten)
Stroomverbruik 0...10 mA geen belasting
Maximale vertraging inschakelend 5 ms
Maximale vertraging reactie 0,15 ms
Maximale vertraging herstel 0,35 ms
Markering CE
Lengte schroefdraad 51 mm
Lengte 72 mm
Net weight 0,04 kg
Omgeving
Product certifications CSA
UL
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Trillingsweerstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 65,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,604 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months