|
|
|
XS1N18PC410D
XS1 - Inductieve naderingsschakelaar - M18 - L=48mm - Sn 5mm - 12-24V DC - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Device application
|
Mobiel gereedschap
|
Naam sensor
|
XS1
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Formaat
|
51 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
5 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO + 1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 200 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
IP beschermingsgraad
|
IP69K conform aan DIN 40050
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
|
Complementair
Veiligheidsniveau
|
SIL 2 conform aan IEC 61508
PL = d conform aan ISO 13849-1
SILCL 2 conform aan IEC 62061
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
MTTFd = 1810 jaar
PFHd = 62.9E-9 1/h
SFF = 92%
DC = 74 % met geschikte veiligheidscontroller
|
Levensduur
|
20 yr
|
Type schroefdraad
|
M18 x 1
|
Detectiezijde
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PPS
|
Kast materiaal
|
Vernikkeld koper
|
Werkingszone
|
0…4 mm
|
Differentiaalslag
|
1...15% van Sr
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
9…36 V DC
|
Schakelfrequentie
|
<= 2000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
0...10 mA geen belasting
|
Maximale vertraging inschakelend
|
5 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
0,15 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
0,35 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
28 mm
|
Lengte
|
51 mm
|
Net weight
|
0,04 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 62061
ISO 13849-1
|
Product certifications
|
E2
CSA
TÜV
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,4 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
58,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,882 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
contractuele waarborg
|
|