|
|
|
XS7D1A1PBM12
XS7 - Inductieve naderingsschakelaar - 80x80x26 - Sn 40mm - 12-24V DC - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Device application
|
-
|
Naam sensor
|
XS7
|
Sensor design
|
Platte vorm 80x 80 x 26
|
Formaat
|
26 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Kast materiaal
|
PBT
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA DC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
|
Complementair
Detectiezijde
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PBT
|
Werkingszone
|
0…32 mm
|
Differentiaalslag
|
1...15% van Sr
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schakelfrequentie
|
<= 100 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
<= 10 mA geen belasting
|
Maximale vertraging inschakelend
|
30 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
5 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
35 ms
|
Markering
|
CE
|
Depth
|
26 mm
|
Height
|
80 mm
|
Width
|
80 mm
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
CSA
C-Tick
Ecolab
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
318,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,719 kg