|
|
|
XS8C1A1PAL2
XS8 - Inductieve naderingsschakelaar - 40x40x15 - Sn 25mm - 12-24V DC - 2m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Device application
|
-
|
Naam sensor
|
XS8
|
Sensor design
|
Platte vorm 40 x 40 x 15
|
Formaat
|
15 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Niet verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Kast materiaal
|
PBT
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
15 mm verzonken monteerbaar
25 mm niet verzonken monteerbaar
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 200 mA DC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
IP beschermingsgraad
|
IP68 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
|
Complementair
Detectiezijde
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PBT
|
Zone fijnafstelling
|
8…15 mm verzonken monteerbaar
8…25 mm niet verzonken monteerbaar
|
Differentiaalslag
|
1...15% van Sr
|
Samenstelling kabel
|
3 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Maximale reststroom
|
1,5 mA open toestand
|
Schakelfrequentie
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
<= 10 mA geen belasting
|
Maximale vertraging inschakelend
|
10 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
0,3 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
0,8 ms
|
Markering
|
CE
|
Depth
|
15 mm
|
Height
|
40 mm
|
Width
|
40 mm
|
Net weight
|
0,095 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
CSA
Ecolab
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
131,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,258 kg