|
XS8C4A4PCM12
XS8 - Inductieve naderingsschakelaar - 40x40x117 - Sn 40mm - 12-48V DC - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Device application
|
Mobiel gereedschap
|
Naam sensor
|
XS8
|
Sensor design
|
Vorm 40 x 40 x 117
|
Formaat
|
117 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Niet verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Kast materiaal
|
PBT
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
40 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO + 1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 200 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conform aan DIN 40050
|
Complementair
Veiligheidsniveau
|
SIL 2 conform aan IEC 61508
PL = d conform aan ISO 13849-1
SILCL 2 conform aan IEC 62061
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
MTTFd = 1546 jaar
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92%
DC = 75% met geschikte veiligheidscontroller
|
Detectiezijde
|
Kop oriënteerbaar 5 standen
|
Materiaal frontplaat
|
PBT
|
Werkingszone
|
0…32 mm
|
Differentiaalslag
|
3…15% van Sr
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
<= 3% van Sr
|
Status LED
|
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Schakelfrequentie
|
<= 200 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
0...15 mA geen belasting
|
Maximale vertraging inschakelend
|
7,5 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
1,4 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
2,5 ms
|
Markering
|
CE
|
Height
|
40 mm
|
Lengte
|
40 mm
|
Width
|
129 mm
|
Net weight
|
0,244 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
E2
CSA
UL
CCC
TÜV
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,300 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
275,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,212 kg