Schneider-Electric
XSZBE10 foto- dataprocessor
XSZBE10
Bevestigingsbeugel - Accessoires XS-E sensor
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110094190
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Omschrijving toebehoren Vervangingsbeugel
Bestemming toebehoren Sensor 26 x 26 x 13 platte vorm
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren Vervangingsbeugel
Compatibiliteit product XS 26 x 26 x 13 platte vorm
Quantity per set Set van 1
Complementair
Net weight 0,06 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 6,6 cm
Package 1 Weight 73 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months