Schneider-Electric
XSZE130 foto- dataprocessor
XSZE130
Bevestigingsmoeren - M30 - Verchroomd staal - Accessoires Osisense sensoren
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110914542
VANDAAG
OKT 18, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren Bevestigingsmoer
Omschrijving toebehoren Bevestigingsmoer
Bestemming toebehoren M30-sensor cylindrisch
Materiaal Chroomnikkel
Quantity per set Set van 2
Complementair
Compatibiliteit product XT cylindrisch M30
XS cylindrisch M30
Gewicht product 0,05 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,400 cm
Package 1 Width 5,200 cm
Package 1 Length 5,800 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,152 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months