Schneider-Electric
XSZE308 foto- dataprocessor
XSZE308
Bevestigingsmoeren - M8 - RVS - Accessoires XS sensor
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110515411
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren Bevestigingsmoer
Omschrijving toebehoren Bevestigingsmoer
Bestemming toebehoren M8-sensor cylindrisch
Materiaal Roestvrij staal
Quantity per set Set van 2
Complementair
Compatibiliteit product XS cylindrisch M8
Net weight 0,015 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 0,5 cm
Package 1 Length 3 cm
Package 1 Weight 10 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months