|
|
|
XT218A1FAL2
XT1 - Capacitieve sensor - Cilindrisch M18 - Sn 8mm - 2m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Type sensor
|
Capacitieve afstandssensor
|
Productspecifieke toepassing
|
Detectie van geïsoleerde of geleidende materialen
|
Naam sensor
|
XT2
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Formaat
|
78 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Niet verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Kast materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
2-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
8 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Uitvoercircuit type
|
AC
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Us nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC 50...60 Hz
|
Maximale vertraging reactie
|
30 ms
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
|
Complementair
ISO schroefdraad
|
M18 x 1
|
Detectiezijde
|
Frontaal
|
[Sa] verzekerde werkingsafstand
|
0…5,8 mm
|
Instelbereik
|
0…12 mm
|
Differentiaalslag
|
< 1...20 % Sr
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
< 5 % Sr
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
Indicatie uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…265 V AC
|
Schakelfrequentie
|
<= 25 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<10 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
< 4 mA
|
Maximale vertraging inschakelend
|
200 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
30 ms
|
Maximale schakelstroom
|
300 mA
|
Markering
|
CE
|
Instelling
|
Gevoeligheid door potentiometer
|
Lengte schroefdraad
|
47 mm
|
Lengte
|
78 mm
|
Net weight
|
0,15 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-2
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…60 °C
|
Trillingsweerstand
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV contact conform aan IEC 61000-4-2
8 kV lucht conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
3 V/m conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,212 kg