Schneider-Electric
 
XT218A1NAL2 foto- dataprocessor
XT218A1NAL2
XT1 - Capacitieve sensor - Cilindrisch M18 - Kunststof - Sn 8mm - 2m kabel
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119025980
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Type sensor Capacitieve afstandssensor
Productspecifieke toepassing Detectie van geïsoleerde of geleidende materialen
Naam sensor XT2
Sensor design Cilindervormig M18
Formaat 78 mm
Samenstelling lichaam Vast
Verzonken monteerbaarheid Niet verzonken monteerbaar
Materiaal Kunststof
Kast materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 3-draads
Nominale perceptieafstand 8 mm
Digitale uitgangsfunctie 1 NO
Uitvoercircuit type DC
Digitaal uitgangstype NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2 m
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Maximale vertraging reactie 15 ms
IP beschermingsgraad IP67 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
Complementair
ISO schroefdraad M18 x 1
Detectiezijde Frontaal
[Sa] verzekerde werkingsafstand 0…5,8 mm
Instelbereik 0…12 mm
Differentiaalslag < 1...20 % Sr
Herhalingsnauwkeurigheid < 5 % Sr
Isolatiemateriaal draden PVC
Status LED Indicatie uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen 10…30 V DC
Maximale reststroom 100 mA open toestand
Type bescherming Beveiliging tegen kortsluiting
Schakelfrequentie <= 200 Hz
Maximum voltage drop <2,5 V (gesloten)
Stroomverbruik < 15 mA
Maximale vertraging inschakelend 100 ms
Maximale vertraging herstel 15 ms
Maximale schakelstroom 200 mA
Markering CE
Instelling Gevoeligheid door potentiometer
Lengte schroefdraad 47 mm
Lengte 78 mm
Net weight 0,15 kg
Omgeving
Standards IEC 60947-5-2
Product certifications cULus
Ambient air temperature for operation -10…60 °C
Trillingsweerstand 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conform aan IEC 61000-4-2
8 kV lucht conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 3 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 119,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,76 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months