|
XUB5APBWL2
XUB - Foto elektrische sensor - Diffusie - 90° - Sn 0,6m - 12-24V DC - 2m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUB
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type direct-zicht
|
90° lateraal
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type voedingscircuit
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NC
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood taster
|
Nominale perceptieafstand
|
0,6 m taster
|
Complementair
Kast materiaal
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
0,8 m taster
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Bijkomende uitgang
|
Zonder
|
Isolatiemateriaal draden
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten toestand)
|
Stroomverbruik
|
35 mA geen belasting
|
Maximale vertraging inschakelend
|
15 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
1 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
1 ms
|
Instelling
|
Aanpassing gevoeligheid
|
Diameter
|
18 mm
|
Lengte
|
92 mm
|
Net weight
|
0,05 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
UL
CSA
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
IP65 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
99,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,633 kg