|
|
|
XUFN02323
Lichtgeleider voor sensor - Diffusie - Positionering - Standaard - 2m - Sn 15mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam sensor
|
XUF
|
Nominale perceptieafstand
|
0,015 m
|
Type draadbusje
|
M2,6 x 0,45, standaard draad eindstekkerbus
|
Complementair
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Sensor design
|
Fiber design
|
Bestemming product
|
XUDA
|
Optisch vezelmateriaal
|
PMMA
|
Materiaal schacht
|
PE
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Gebruik optische vezel
|
Positionering
|
Lengte optische vezel
|
2 m
|
Buitendiameter
|
1 mm
|
Minimale buigstraal
|
10 mm
|
Type schroefdraad
|
M4 x 0,7
|
Kern optische vezel
|
1 x Ø 0,5 mm + 4 x Ø 0,25 mm
|
Net weight
|
0,04 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trilling bestendigheid
|
7 gn (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
32,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,917 kg