Schneider-Electric
XUFN05321L10 foto- dataprocessor
XUFN05321L10
Lichtgeleider voor sensor - Plastic - Diffusie - Algemeen - Std. - 10m - Sn 70mm
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110480719
VANDAAG
MEI 18, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam sensor XUF
Nominale perceptieafstand 0,07 m
Type draadbusje , standaard draad eindstekkerbus
Complementair
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Sensor design Fiber design
Bestemming product XUDA
Optisch vezelmateriaal PMMA
Materiaal schacht PE
Detectiesysteem Taster
Gebruik optische vezel Algemeen gebruik
Lengte optische vezel 10 m
Buitendiameter 2,2 mm
Minimale buigstraal 25 mm
Type schroefdraad M6 x 0,75
Kern optische vezel 2 x Ø 1 mm
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Trilling bestendigheid +/-1.5 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 118,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,782 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months