|
|
|
XUFN5P01L2
Lichtgeleider voor sensor - Diffusie - Lange afstanden - 2m - Sn 95mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam sensor
|
XUF
|
Nominale perceptieafstand
|
0,095 m
|
Type draadbusje
|
, standaard draad eindstekkerbus
|
Complementair
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Sensor design
|
Fiber design
|
Bestemming product
|
XUDA
|
Optisch vezelmateriaal
|
PMMA
|
Materiaal schacht
|
PE
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Gebruik optische vezel
|
Lange sensorvezel
|
Lengte optische vezel
|
2 m
|
Buitendiameter
|
2,2 mm
|
Minimale buigstraal
|
25 mm
|
Type schroefdraad
|
M6 x 0,75
|
Kern optische vezel
|
2 x Ø 1,5 mm
|
Net weight
|
0,058 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trilling bestendigheid
|
+/-1.5 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP64 conforming to IEC 60529
IP641 conforming to NF C 20-010
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,6 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
48 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,99 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|