Schneider-Electric
XUFZ06 foto- dataprocessor
XUFZ06
Focuslens - Accessoires kunststof lichtgeleider, diffusie, Sn 7mm
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110883237
VANDAAG
MEI 17, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Photoelectric sensors XU
Omschrijving toebehoren Scherpstellen lens
Bestemming toebehoren Vezel met schroefeinde
Categorie toebehoren Toebehoren sensor
Type toebehoren Voor uiterst nauwkeurige detectie
Type lens Focussen
Complementair
Compatibiliteit product XUFN02323
Detectiesysteem Taster
Type direct-zicht Axiaal
Net weight 0,001 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 2,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 2,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 242,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months