|
XUFZ15
Montagehulpstuk - Accessoires voor lichtgeleider
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Omschrijving toebehoren
|
Bevestigingsklem
|
Bestemming toebehoren
|
Kunststof vezellichtgeleider
|
Categorie toebehoren
|
Montage- en bevestigingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Bevestigingsklem
|
Quantity per set
|
Set van 2
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
XUFZ911
XUFZ920
XUFZ910
XUFZ921
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type direct-zicht
|
Zijwaarts
|
Net weight
|
0,002 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
262,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|