|
XUK1ARCNL10
XUK - Foto elektrische sensor - Reflex - Sn 7m - 24-240V AC/DC - 10m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUK
|
Sensor design
|
Compact 50 x 50
|
Detectiesysteem
|
Reflex
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type voedingscircuit
|
AC/DC
|
Bedradingstechniek
|
5-draads
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 C/O
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
10 m
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood reflex
|
Nominale perceptieafstand
|
7 m reflex reflector XUZC50 nodig
|
Complementair
Kast materiaal
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
10 m reflex
|
Uitgangstype
|
Relais
|
Samenstelling kabel
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Buitendiameter kabel
|
6 mm
|
Status LED
|
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
1 LED (groen) voor toevoer
|
Us nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC
|
Schakelvermogen in mA
|
3 A (cos ϕ = 1 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
|
Schakelfrequentie
|
<= 20 Hz
|
Stroomverbruik
|
<= 35 mA geen belasting
|
Maximaal energieverbruik in W
|
2 W AC
|
Maximale vertraging inschakelend
|
60 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
25 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
25 ms
|
Instelling
|
Zonder aanpassing gevoeligheid
|
Elektrische duurzaamheid
|
500000 cycles, cos f = 1, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
|
Depth
|
50 mm
|
Height
|
50 mm
|
Width
|
18 mm
|
Net weight
|
0,175 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
CSA
CE
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 dubbel geïsoleerd conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
578,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,503 kg