Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

XUKC1PSMM12 |
Schneider-Electric
XUKC1PSMM12 foto- dataprocessor
XUKC1PSMM12
XUK - Foto elektrische sensor - Diffusie - Sn 20m - 12-24V DC - M12
Belangrijk berichtBelangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN CodeEAN Code: 
3389110702125
VANDAAG
JAN 02, 2025
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam serie Applicatie verpakking
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Productspecifieke toepassing Kleur
Naam sensor XUK
Sensor design Compact 50 x 50
Detectiesysteem Taster
Emissie Witte LED
Nominale perceptieafstand 20 mm station(s) Ø 4 mm
Materiaal Kunststof
Type voedingscircuit DC
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 3-draads
Digitaal uitgangstype PNP
Digitale uitgangsfunctie 1 NO
Elektrische aansluiting 1 mannelijke connector M12 instelbaar over 90°, 8 pennen
Complementair
Kast materiaal ABS
Materiaal lens Glas
Type kleurverwerking RGB
Uitgangstype Vaste toestand
Beheer uitgangsfunctie Licht aan
Uitbreidingsingang Synchro + vergrendeling
Signaleringsfunctie 4-digit scherm
Status LED Uitvoerstatus OUT: 1 LED (geel)
Uitvoer actief: 3 LEDs (groen)
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen 10…30 V DC
Schakelvermogen in mA <= 100 mA (omgekeerde polariteit, overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
Schakelfrequentie <= 1500 Hz
Maximum voltage drop <2 V (gesloten toestand)
Stroomverbruik <= 60 mA geen belasting
Bereik tijdvertraging 10 ms
20 ms
30 ms
40 ms
5 ms
Maximale vertraging reactie 0,335 ms
Maximale vertraging herstel 0,335 ms
Instelling Tolerantieniveau
Bedieningsmodus
Aanpassing gevoeligheid met teach-mode
Diepte 50 mm
Hoogte 50 mm
Breedte 25 mm
Net weight 0,085 kg
Omgeving
Product certifications CE
cULus
Ambient air temperature for operation -10…55 °C
Ambient air temperature for storage -20…70 °C
Trillingsweerstand 7 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10…55 Hz)op de 3 assen conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 11 ms) voor 6 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 12,200 cm
Package 1 Weight 88,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,361 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months