|
XURC3PPML2
XUM - Foto elektrische sensor - Diffusie - Kleur - Sn 60mm - 12-24V DC -2m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Applicatie verpakking
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Productspecifieke toepassing
|
Kleur
|
Naam sensor
|
XUR
|
Sensor design
|
Compact
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Emissie
|
Rood, blauw en groen
|
Nominale perceptieafstand
|
40 mm station(s) Ø 4 mm
50 mm station(s) Ø 6 mm
60 mm station(s) Ø 8 mm
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type voedingscircuit
|
DC
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Complementair
Kast materiaal
|
Aluminium
|
Materiaal lens
|
Glas
|
Materiaal deksel
|
Polyacrylaat
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Beheer uitgangsfunctie
|
Licht aan
|
Uitbreidingsingang
|
Synchro + recording
|
Samenstelling kabel
|
7 x 0,2 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
Vinylrubber
|
Buitendiameter kabel
|
5,4 mm
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 3 LEDs
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
<= 1200 Hz
|
Schakeltijd
|
6 ms programmeerbaar met schakelaar
0.8 ms programmeerbaar met schakelaar
1.5 ms programmeerbaar met schakelaar
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten toestand)
|
Stroomverbruik
|
<= 150 mA geen belasting
|
Bereik tijdvertraging
|
40 ms op neergaande flank programmeerbaar met schakelaar vertraging
|
Instelling
|
Tolerantieniveau
Bedieningsmodus
Aanpassing gevoeligheid met teach-mode
|
Depth
|
57 mm
|
Height
|
87 mm
|
Width
|
30 mm
|
Net weight
|
0,26 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
35…85 % zonder condensatie
|
Immuniteit voor omgevingslicht
|
10000 lux zonlicht
3000 lux halogeenlicht
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz)on the 3 axes during 2 hours conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 5 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
13,3 cm
|
Package 1 Weight
|
290,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,352 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
contractuele waarborg
|