|
|
|
XUSL2E4BB091N
XUSL - Veiligheidslichtscherm voor lichaam - Cat. 2 - Hp=910mm, 4 stralen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique veiligheidslichtschermen XUSL
|
Product or component type
|
Veiligheidslichtscherm type 2
|
Device short name
|
XUSL2E
|
Outputtype
|
2 veiligheidsuitgangen OSSD halfgeleider PNP (boogonderdrukking)
|
Productspecifieke toepassing
|
Ter bescherming van het lichaam
|
Nominale perceptieafstand
|
0…12 m door bekabeling
0…4 m door bekabeling
|
[Hp] Height protected
|
910 mm
|
Aantal stralen
|
4
|
Space between beams
|
300 mm
|
Type of start / restart
|
Automatisch
Handmatig
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Geselecteerd door bedrading
|
Complementair
Detectiesysteem
|
Zender-ontvangersysteem
|
Responstijd
|
3.5 ms
|
Samenstelling kit
|
Aanpasbare bevestigingsbeugel(s)
1 ontvanger(s)
1 zender(s)
1 gebruikershandleiding met certificaat van conformiteit op cd-rom
|
[EAA] effectieve openingshoek
|
5 ° bij 3 m
|
Emissie
|
IR LED 950 nm
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC +/- 20 %
|
Voeding
|
Voeding conform aan IEC 61496-1
Voeding conform aan IEC 60204-1
|
Ie nominale operationele stroom
|
2 A
|
Stroomverbruik
|
42 mA onbelast zender
83 mA onbelast ontvanger
42 mA zender
900 mA met maximale belasting ontvanger
|
Grenzen uitgangsstroom
|
0,4 A voor OSSD-veiligheidsuitgangen
|
Uitgangsspanning
|
24 V
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V
|
Lokale signalering
|
1 meerdere kleuren LED zender
2 tweekleurig leds ontvanger
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector M12 5 pennen zender
1 mannelijke connector M12 8 pennen ontvanger
|
Functie beschikbaar
|
Test
Muting via externe veiligheidsmodule XPSLCMUT1160
LED-weergave van besturingsmodi en storingen
|
Markering
|
CE
|
Materiaal
|
Aluminium: behuizing
Polycarbonaat: voorpaneel
Polypropyleen: eindkappen
|
Kleur behuizing
|
Rood RAL 3000
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingsbeugels
|
Net weight
|
1,72 kg
|
Type aanbod
|
Standaard afstand
|
Omgeving
Richtlijnen
|
89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit
89/655/EEG - Apparatuur
98/37/EEG - Machinerichtlijn
|
Product certifications
|
cULus
CE
TÜV
|
Safety level (correctly wired)
|
Type 2 conform aan IEC 61496-1
Categorie 2 conform aan ISO 13849-1
SIL 1 conform aan IEC 61508
SILCL 1 conform aan IEC 62061
PL = c conform aan ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Weerstand tegen lichte storingen conform aan IEC 61496-2
|
Mission time
|
20 yr
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
PFHd = 2,02E-8 1/h conform aan IEC 61508
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…55 °C
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
-35…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP65
IP67
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 16 ms conform aan IEC 61496-1
|
Trilling bestendigheid
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 61496-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
20 cm
|
Package 1 Length
|
111,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,612 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
48,12 kg