|
|
|
XUSZMD076
Spiegels voor veiligheidslichtscherm - 885mm - Hp=760mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique veiligheidslichtschermen XUSL
|
Categorie toebehoren
|
Aanpassingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
90° spiegeladapter
|
Compatibiliteit product
|
XUSL.E...76
|
Bestemming toebehoren
|
Veiligheidslichtscherm type 4
Veiligheidslichtscherm type 2
|
Materiaal
|
Glas
|
Mirror height
|
885 mm
|
Hoogtebeveiligd
|
760 mm
|
Complementair
Detectie coëfficiënt afstandsreductie
|
0,85 Sn
|
Net weight
|
2,8 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
131,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,83 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
113,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|