|
|
|
XUSZWPE090
Beschermkap - 945mm - Accessoires voor veiligheidslichtscherm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique veiligheidslichtschermen XUSL
|
Categorie toebehoren
|
Beveiligingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Afscherming
|
Compatibiliteit product
|
XUSL.E...91
|
Bestemming toebehoren
|
Veiligheidslichtscherm type 2
Veiligheidslichtscherm type 4
|
Height
|
945 mm
|
Quantity per set
|
Set van 4
|
Complementair
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Detectie coëfficiënt afstandsreductie
|
0,97 Sn
|
Net weight
|
0,38 kg
|
Omgeving
Weerstand chemische producten
|
Bestand tegen waterige oplossingen
Alkalibestendig
Bestand tegen detergenten en reinigingsmiddelen
Bestand tegen anorganische verdunde zuren
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
-25…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
107,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,533 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
112,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
47,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|