|
|
|
XUVF180M12
XUV - Foto elektrische sensor - Raam - 200x180mm - 12-24V DC - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Applicatie handling materiaal
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUV
|
Sensor design
|
Frame
|
Detectiesysteem
|
Zender/ontvanger
|
Emissie
|
Infrarood
|
Afmetingen optisch frame
|
200 x 180 mm
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type voedingscircuit
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP of NPN
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Productspecifieke toepassing
|
Dynamische detectie van de doorgang van objecten
Statische detectie van de doorgang van objecten
|
Minimale diameter voorwerp voor detectie
|
Dynamische modus: 4 mm (0,1…15 m/s)
Statische modus: 6 mm
|
Complementair
Kast materiaal
|
Geschilderd aluminium
|
Materiaal lens
|
Altuglas
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Bijkomende uitgang
|
Met alarmuitgang
|
Status LED
|
Alarm: 1 LED (rood)
Uitvoerstatus: 1 LED (amber)
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
> 5000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten toestand)
|
Stroomverbruik
|
<= 150 mA geen belasting
|
Bereik tijdvertraging
|
0...5 s vertraging bij uitschakeling vertraging
|
Maximale vertraging inschakelend
|
100 ms
|
Vertragingsrecuperatie
|
0,1 ms
|
Instelling
|
Aanpassing gevoeligheid met potentiomter
|
Depth
|
25 mm
|
Height
|
230 mm
|
Width
|
265 mm
|
Net weight
|
1,2 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…80 °C
|
Immuniteit voor omgevingslicht
|
3000 lux gloeilicht
10000 lux zonlicht
|
Trillingsweerstand
|
25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
28,400 cm
|
Package 1 Length
|
42,400 cm
|
Package 1 Weight
|
1,275 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,480 kg