|
|
|
XUVR0303PANL2
XUV - Foto elektrische sensor - Vork - 30x30mm - 12-24V - 2m kabel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUVR
|
Sensor design
|
Vorkontwerp
|
Detectiesysteem
|
Zender/ontvanger
|
Emissie
|
Rode LED, gemoduleerd
|
Doorgangsbreedte
|
30 mm
|
Doorgangsdiepte
|
30 mm
|
Materiaal
|
Metaal/kunststof
|
Type voedingscircuit
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Productspecifieke toepassing
|
Detectie op kleine transportband
|
Nominale perceptieafstand
|
30 mm
|
Complementair
Kast materiaal
|
Gelakt aluminium en polyamide/glas
|
Spotdiameter
|
0.8 mm
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Isolatiemateriaal draden
|
PvR
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
4000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten toestand)
|
Stroomverbruik
|
< 20 mA geen belasting
|
Net weight
|
0,19 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
UL
CSA
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Immuniteit voor omgevingslicht
|
10000 lux natuurlijk licht
5000 lux gloeilamp
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP65
IP67
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,800 cm
|
Package 1 Length
|
16,200 cm
|
Package 1 Weight
|
109,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,592 kg