|
|
|
XUY474NB4H03M12
Roller sensor voor transportband - 474mm - IP50 - 30cm kabel - M12 connector
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Naam serie
|
Applicatie
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUY
|
Sensor design
|
Rolsensor
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type voedingscircuit
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP of NPN
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector op afstand M12, 4 pennen
|
Kabellengte
|
0,3 m
|
Productspecifieke toepassing
|
Transportbandsysteem
|
Emissie
|
Infrarood
|
Nominale perceptieafstand
|
0,1 m taster
|
Complementair
Kast materiaal
|
Aluminium
|
Materiaal lens
|
Polycarbonaat
|
Materiaal deksel
|
PVC
|
Pulsfrequentie
|
1 kHz
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Status LED
|
1 LED kleur: geel voor uitgangssignaal
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V bij 100 mA (gesloten toestand)
|
Stroomverbruik
|
< 35 mA geen belasting
|
Responsvertraging
|
1 ms
|
Diameter
|
12 mm
|
Lengte
|
474 mm
|
Net weight
|
0,075 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
cCSAus
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-20…80 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP50 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
63,0 cm
|
Package 1 Weight
|
800,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
|
|