Schneider-Electric
 
XUYFRS180S foto- dataprocessor
XUYFRS180S
XUV - Foto-elektrische sensor - Frame - 200x180mm - 12-24V DC - M12
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119009546
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Photoelectric sensors XU
Naam serie Applicatie handling materiaal
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Naam sensor XUY
Sensor design Frame
Detectiesysteem Zender/ontvanger
Emissie Infrarood
Afmetingen optisch frame 200 x 180 mm
Materiaal Metaal
Type voedingscircuit DC
Bedradingstechniek 4-draads
Digitaal uitgangstype PNP of NPN
Digitale uitgangsfunctie 1 NO of 1 NC programmeerbaar
Elektrische aansluiting 1 mannelijke connector M12, 4 pennen
Productspecifieke toepassing Dynamische detectie van de doorgang van objecten
Statische detectie van de doorgang van objecten
Minimale diameter voorwerp voor detectie Dynamische modus: 10 mm (0,1…70 m/s)
Statische modus: 15 mm
Complementair
Kast materiaal Geschilderd aluminium
Materiaal lens Altuglas
Type uitgangssignaal Discreet
Uitgangstype Vaste toestand
Status LED Alarm: 1 LED (rood)
Uitvoerstatus: 1 LED (amber)
Us nominale voedingsspanning 24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Voedingsspanningsgrenzen 18…30 V DC
Schakelvermogen in mA <= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
Schakelfrequentie > 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (gesloten toestand)
Stroomverbruik <= 150 mA geen belasting
Bereik tijdvertraging 0...5 s vertraging bij uitschakeling vertraging
Maximale vertraging inschakelend 100 ms
Vertragingsrecuperatie 0,1 ms
Instelling Aanpassing gevoeligheid met potentiomter
Depth 25 mm
Height 230 mm
Width 265 mm
Net weight 1,2 kg
Omgeving
Product certifications CE
cULus
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…80 °C
Immuniteit voor omgevingslicht 3000 lux gloeilamp
10000 lux natuurlijk licht
Trillingsweerstand 25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 11 ms) conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 29,0 cm
Package 1 Length 43,5 cm
Package 1 Weight 1,36 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,028 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months