|
|
|
XVBC5M8
Harmony XVB - Knipperlichtmodule - Geïntegreerde LED - 230V AC - Geel
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVB Universal
|
Product or component type
|
Indicatorbank
|
Type element signaalkolom
|
Verlichte eenheid
|
Type signalering
|
Flitsend
|
Bevestigingsdiameter
|
70 mm
|
Naam component
|
XVBC
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Lichtbron
|
Integrale LED, geel
|
Type lamp
|
Beschermde LED
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC
|
Complementair
Montage stijl
|
Klantassemblage, tot 5 eenheden
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabeluiteinde
|
Ui nom. isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC 60947-1
|
Nominale spanningslimiet
|
0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
|
Stroomverbruik
|
< 17 mA AC
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60947-1
|
Flitsfrequentie
|
1 Hz
|
CAD totale breedte
|
70 mm
|
CAD totale hoogte
|
63 mm
|
CAD totale diepte
|
70 mm
|
Net weight
|
0,17 kg
|
Omgeving
Pollution degree
|
2
|
Product certifications
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140
Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529
IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
Type 4X conform aan UL (binnenshuis)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
137,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,556 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|