|
|
|
XVBL0M8
Harmony XVB - Signaalbaken - Geïntegreerde LED - 230V - AC/DC - IP65 - Geel
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 12, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVB Universal
|
Product or component type
|
Compleet baken
|
Type baken/indicator bankeenheid
|
Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis
Verlichte eenheid
|
Type signalering
|
Vast
|
Bevestigingsdiameter
|
70 mm
|
Naam component
|
XVBL
|
Materiaal
|
Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid
Polycarbonaat: verlichte eenheid
|
Lichtbron
|
Integrale LED, geel
|
Type lamp
|
Beschermde LED
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC
|
Complementair
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabeluiteinde
|
Ui nom. isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC 60947-1
|
Nominale spanningslimiet
|
0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
|
Stroomverbruik
|
< 17 mA AC
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60947-1
|
CAD totale breedte
|
70 mm
|
CAD totale hoogte
|
139 mm
|
CAD totale diepte
|
70 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Net weight
|
0,27 kg
|
Omgeving
Pollution degree
|
2
|
Product certifications
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140
Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529
IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
Type 4X conform aan UL (binnenshuis)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
267,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,917 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|