|
|
|
XVGU3SWV
Harmony XVGU - Multikleurige USB signaalbaken - 60mm - LED vast / flits - Zoemer
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVGU
|
Product or component type
|
USB configureerbare monolithische signaalkolom
|
Type element signaalkolom
|
3 verlichte eenheden
|
Geluidssignalen
|
Zoemer
|
Bevestigingsdiameter
|
60 mm
|
Naam component
|
XVGU
|
Lichtbron
|
LED continu of knipperend meerdere kleuren
|
Type basis signaalkolom
|
Basis met geïntegreerde zoemer
|
Geluidsniveau
|
82 dB (2 tonen-zoemer) bij 1 m
|
Complementair
Materiaal
|
PC: bol
|
Montage apparaat
|
Directe montage
|
Lichtblok-kleur
|
Helder/helder/helder
|
Us nominale voedingsspanning
|
5 V DC
|
Type connector
|
USB type A vrouwelijk
|
Stroomverbruik
|
400 mA
|
Geluidsfrequentie
|
2700 Hz
3800 Hz
|
Stroomverbruik in W
|
2 W
|
Flitsfrequentie
|
2 Hz met knipperende ledeenheid
1 Hz met knipperende ledeenheid
|
Compatibiliteit product
|
Vijeo Designer 4.6 gebruik alleen binnenshuis
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Net weight
|
0,3 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Product certifications
|
GOST
cUL
CE
RCM
UL 508
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
0…55 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I
|
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,9 cm
|
Package 1 Width
|
7,9 cm
|
Package 1 Length
|
31,1 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,6 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
84
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
42,908 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|