Schneider-Electric
 
XVMB2R5A5GSSB foto- dataprocessor
XVMB2R5A5GSSB
Harmony XVM - Signaaltoren - Zoemer - 3 lichteenheden - Ø45mm - 24V - AC/DC
EAN Code EAN Code: 
3389119050357
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XVM
Product or component type Vooraf gemonteerde en bekabelde indicatorbank
Type element signaalkolom 3 verlichte eenheden
Naam component XVM
Lichtbron Oranje super heldere LED met BA 15d basis Flitsend signallering
Rood super heldere LED met BA 15d basis Flitsend signallering
Groen super heldere LED met BA 15d basis Vast signallering
Lichtblok-kleur Groen/rood (knipperend)/oranje (knipperend)
Us nominale voedingsspanning 24 V AC/DC
Type basis signaalkolom Basis met geïntegreerde zoemer
Mounting mode Verticaal
Complementair
Samenstelling kit Aluminium steun voor buis
Kunststof bevestigingsplaat
Basiseenheid
Afdekplaat
Bevestigingsdiameter 45 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen Losse kabels, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Markering CE
Montagesteun Aluminium buis
Ui nom. isolatiespanning 250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet 0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik 15 mA op basiseenheid
45 mA op knipperende ledeenheid
43 mA op stabiele ledeenheid
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsfrequentie 1 Hz met knipperende ledeenheid
Fundamentele frequentie 4 kHz
Net weight 0,453 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Product certifications CCC
Standards IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for storage -25…70 °C
Ambient air temperature for operation -10…50 °C
Overvoltage category Klasse I conform aan IEC 60947-1
Klasse I conform aan IEC 60947-5-1
Klasse I conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling TC
Geluidsniveau 0…80 dB bij 1 m
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 54 cm
Package 1 Weight 585 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 1,837 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 71,8 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months