|
|
|
XVMB2RSWSB
Harmony XVM - Baken - Zoemer - 1 lichteenheid Ø45mm - 24V - AC/DC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVM
|
Product or component type
|
Vooraf gemonteerde en bekabelde baken
|
Type element signaalkolom
|
1 verlichte eenheid
|
Naam component
|
XVM
|
Lichtbron
|
Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast signallering
|
Lichtblok-kleur
|
Rood
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC
|
Type basis signaalkolom
|
Basis met geïntegreerde zoemer
|
Mounting mode
|
Horizontaal
|
Complementair
Samenstelling kit
|
Kunststof bevestigingsplaat
Afdekplaat
Basiseenheid
|
Bevestigingsdiameter
|
45 mm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Losse kabels, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Markering
|
CE
|
Montagesteun
|
Basis
|
Kortsluitbeveiliging
|
0,2 A
|
Ui nom. isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC 60947-1
|
Nominale spanningslimiet
|
0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
|
Stroomverbruik
|
18 mA op basiseenheid
20 mA op flitsontladende buiseenheid
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan IEC 60947-1
|
Flitsfrequentie
|
0,8 Hz
|
Fundamentele frequentie
|
4 kHz
|
Net weight
|
0,153 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP54 horizontale positie conform aan IEC 60529
|
Product certifications
|
CCC
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…50 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 60947-1
Klasse II conform aan IEC 60947-5-1
Klasse II conform aan IEC 61140
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Geluidsniveau
|
0…80 dB bij 1 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,6 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
208,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,682 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|