Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

XVMM2RGSSB |
Schneider-Electric
 
XVMM2RGSSB foto- dataprocessor
XVMM2RGSSB
Harmony XVM - Signaaltoren - Zoemer - 2 lichteenheden - Ø45mm - 230V - AC
EAN CodeEAN Code: 
3389119050166
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XVM
Product or component type Vooraf gemonteerde en bekabelde indicatorbank
Type element signaalkolom 2 verlichte eenheden
Naam component XVM
Lichtbron Groen super heldere LED met BA 15d basis Vast signallering
Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast signallering
Lichtblok-kleur Rood/groen
Us nominale voedingsspanning 230 V AC
Type basis signaalkolom Basis met geïntegreerde zoemer
Mounting mode Verticaal
Complementair
Samenstelling kit Kunststof bevestigingsplaat
Afdekplaat
Aluminium steun voor buis
Basiseenheid
Bevestigingsdiameter 45 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen Losse kabels, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Markering CE
Montagesteun Aluminium buis
Kortsluitbeveiliging 0,2 A
Ui nom. isolatiespanning 250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet 0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik 18 mA op basiseenheid
15 mA op stabiele ledeenheid
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-1
Fundamentele frequentie 4 kHz
Net weight 0,404 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Product certifications CCC
Standards IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Ambient air temperature for storage -25…70 °C
Ambient air temperature for operation -10…50 °C
Overvoltage category Klasse I conforming to IEC 60947-1
Klasse I conforming to IEC 60947-5-1
Klasse I conforming to IEC 61140
Beschermende behandeling TC
Geluidsniveau 0…80 dB bij 1 m
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,8 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 54 cm
Package 1 Weight 529 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 11,768 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 67,32 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 32
contractuele waarborg
Garantie 18 months