Schneider-Electric
 
XVR08J04 foto- dataprocessor
XVR08J04
Draaiende spiegel - Ø84mm - 12V - Rood
EAN Code EAN Code: 
3606480032950
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XVR
Product or component type Voorbedraad draaiend spiegelbaken
Geluidssignalen Zonder
Device short name XVR
Bevestigingsdiameter 84 mm
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529 (met toebehoren)
IP23 conform aan IEC 60529
Us nominale voedingsspanning 12 V AC/DC
Lichtbron LED met hoge helderheid, rood
Complementair
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): deel van het lichaam
PC: bol
CAD totale breedte 84 mm
CAD totale diepte 84 mm
Net weight 0,3 kg
Markering CE
Montage product Met 3 M4 schroeven
Voedingsspanningsgrenzen 10…15 V DC
10,8…13,2 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning 0,8 kV
Stroomverbruik 250 mA
Flitsfrequentie 2,3 Hz
Capaciteit klemaansluiting 0,83 mm²
Kaliber AWG AWG 18
Kabellengte 500 mm
Omgeving
Standards EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
Product certifications UL
Beschermende behandeling TC
Ambient air temperature for storage -35…70 °C
Ambient air temperature for operation -10…50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II conform aan IEC 61140
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,5 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 390 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,13 kg
Package 3 Height 30,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months