|
|
|
XVUZ04
Harmony XVU - Montagevoet signaalkolom - 4 pinnen directe montage - Zwart
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XVU
|
Product or component type
|
Modulaire signaalkolom
|
Type toebehoren
|
Montageplaat
|
Categorie toebehoren
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Naam component
|
XVU
|
Bevestigingsdiameter
|
60 mm
|
Complementair
Aantal pennen
|
4
|
Mounting support
|
Directe montage
|
Compatibiliteit product
|
Bovenzijde: AC behuizing
Bovenzijde: DC behuizing
Bovenzijde: scharnierende montagesteun
|
Materiaal
|
PBT (polybutyleenterefthalaat) V-0 vlamvertrager conform aan UL 94
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
PC (polycarbonaat)
|
Kleur behuizing
|
Zwart
|
Connections - terminals
|
Insteek
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC
110...240 V AC
|
Lengte
|
17 mm
|
Net weight
|
0,066 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP65
|
Product certifications
|
CSA
CE
UL
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
170,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,652 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
57,64 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|