|
XX218A3PHM12
XX2 - Ultrasoon sensor - Cylindrisch M18 - 2 niveaus - Sn 0,5m - Maakcont. - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Type sensor
|
Ultrasonische sensor
|
Naam serie
|
Applicatie
|
Naam sensor
|
XX2
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Nominale perceptieafstand
|
0,5 m verstelbaar met drukknop voor instructie op afstand
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12 4 pennen
|
Productspecifieke toepassing
|
Voor bewaking 2 aftapniveaus
|
Sd detectiebereik
|
0,051…0,508 m
|
Bundelhoek
|
6 °
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementair
Kast materiaal
|
Valox
|
Materiaal frontplaat
|
Epoxy
|
Type schroefdraad
|
M18 x 1
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Sa verzekerde werkingsafstand
|
0,051…0,508 m (teach-mode)
|
Maximale beweging differentiaal
|
2,5 mm
|
Blinde zone
|
0…51 mm
|
Transmissiefrequentie
|
300 kHz
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
1,27 %
|
Hoek afwijkend van 90°
|
-7…7 °
|
Minimum afmeting gedetecteerd voorwerp
|
Cilinderdiameter van 2,5 mm bij 0,15 m
|
Status LED
|
Hulp bij instellen: 1 LED (tweekleurig)
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Stroomverbruik
|
40 mA
|
Maximale schakelstroom
|
100 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
Maximale spanningsval
|
1 V
|
Maximale vertraging inschakelend
|
100 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
15 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
1000 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
43 mm
|
Height
|
18 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
79 mm
|
Net weight
|
0,033 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-2
|
Product certifications
|
cCSAus
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…65 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trillingsweerstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,400 cm
|
Package 1 Weight
|
45,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
991,000 g